| Číslo položky: | S20022172300000 |
|---|---|
| Výrobce: | Sanitana |
| Kategorie produktu: | Area |
| Skupina produktu: | Bathtubs |
| Šířka (mm): | 1400 |
| Výška (mm): | 456 |
| Hloubka (mm): | 1400 |
| Datum publikování: | 2019-06-26 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | http://www.sanitana.com/en/hidromassagem_canto.php?ambiente=070201#02 |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | http://www.sanitanaprofissional.com/06_banheiras/0603_canto/060301_acrilic... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | |
| Technický popis: | http://www.sanitanaprofissional.com/06_banheiras/0603_canto/060301_acrilic... |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: | 5604173278331 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/sanitana/product/s20022172300000
| Materiál hlavní: | Acrylic |
|---|---|
| Sekundární materiál: | Fiber Glass |
| Navrženo: | Portugal |
| Vyrobeno: | Portugal |
| Hmotnost netto (Kg): | 38 |
| BIMobject kategorie: | Sanita - Vany & Spa |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC název: | Bathtubs |
| UNSPSC kód: | 30181501 |
| Uniclass 1.4 Kód: | L7211 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Baths |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-08 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Baths |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_08 |
| Uniclass 2015 Popis: | Baths |
| NBS Reference Kód: | 35-06-08 |
| NBS Reference Popis: | Baths |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
| Číslo OmniClass: | 23-31 15 00 |
| Název OmniClass: | Bathtubs |
| CSI UniFormat II Code: | E2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Fixed Furnishings |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Colour | White |
| Height | 456 mm |
| Length | 1400 mm |
| Material | Acrylic |
| Maximum Water Volume | 257 l |
| Mounting | Supported by metal frame (recessed of self-standing) |
| Spa Shape | Corner |
| Warranty | 2 Years |
| Width | 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Length | 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Acrylic |
BIMobject®