Publikovat produkty
JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)

JULIA 900x900x35(50) acrylic recessed square shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Specifikace
  • Format: square Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS20031672400000
  • Skupina výrobkůJulia
  • Skupina produktůShower Trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText