Publikovat produkty
UNIC single lever mixer - high neck 350 - washbasin w/o tap hole
Sanitana

UNIC single lever mixer - high neck 350 - washbasin w/o tap hole

UNIC d/mounted single lever mixer - washbasin w/o tap hole As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Specifikace
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: single lever Type of aerator: swivel Additional features: water saving cartridge (eco friendly) and spout with 300mm height In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS50058412850711
  • Skupina výrobkůUnic
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)54
  • Hloubka (mm)218
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika