Publikovat produkty
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

A lightly insulated and easy-to-maneuver sliding door for conservatories where the requirements are not as high as on parts of the outer wall. The sliding door is made of insulated aluminum profiles with a frame depth of 78.7 mm (single-leaf, two-track) and 141.8 mm (telescopic). Door leaf depth 32.8 mm alt. 36.8 mm. The insulation is 30 mm wide fiberglass-reinforced polyamide strips. The door leaves run quietly with stainless wheels on stainless rails.

Specifikace
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPerformance70CL-north
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůAluminium Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2450
  • Šířka (mm)2300
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows