Publikovat produkty
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

he Wheel Chock holds bikes upright while filling tires with air or making minor adjustments. With universal mounting, the Chock can be mounted to the ground with one of our pumps or mounted directly to our Deluxe Public Work Stand.

• Supports bikes without kickstands while inflating tires
• Tire friction stops roll-back
• Upright position eliminates trip hazard
• Accommodates tires up to 2.75” and wheel diameters up to 29”
• Cannot lock bikes to wheel chock
• ADA compliant

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawheel-chock-universal
  • Skupina výrobkůBike Repair and Maintenance
  • Skupina produktůBike Repair and Maintenance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)25.5
  • Šířka (palce)6
  • Hloubka (palce)6
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks