Číslo položky: | saris-stack-rack |
---|---|
Výrobce: | Bike Fixation |
Kategorie produktu: | Bicycle Racks |
Skupina produktu: | Indoor Bicycle Parking |
Hloubka (palce): | 65 |
Datum publikování: | 2017-10-26 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.bikefixation.com/product/stack-rack?ref=parking |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.bikefixation.com/Uploads/SarisParking/PDF/18003_Saris-Stack-Ra... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.bikefixation.com/Uploads/SarisParking/PDF/Stack-Rack-Spread.pd... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/saris_cycling_group/product/saris-stack-rack
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | United States |
Vyrobeno: | United States |
BIMobject kategorie: | Nábytek - Nábytek |
---|---|
IFC klasifikace: | Furniture |
Uniclass 1.4 Kód: | L8141 |
Uniclass 1.4 Popis: | Bicycle racks |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-20 |
Uniclass 2.0 Popis: | Cycle Stands And Lockers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_30_21 |
Uniclass 2015 Popis: | Cycle stands and lockers |
NBS Reference Kód: | 31-20 |
NBS Reference Popis: | Cycle Stands And Lockers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 93 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bicycle Racks |
Číslo OmniClass: | 23-11 29 11 11 |
Název OmniClass: | Bicycle Racks |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 65 in |
Frame Material | Steel |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®