Publikovat produkty
Norwegian File Cabinet

Norwegian File Cabinet

Suspension file cabinet with top quality for users of the cabinets often. Enclosures are supplied with specielutformade drawer fronts with 100% opening that allows full access. The drawers are mounted on double pull-out rails with ball bearings for maximum stability. The cabinet has central locking and anti-tip device - only one drawer can be opened at a time. Color is light gray-white (RAL 9002). Available in other colors and with fronts in wood.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota70189
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2012-06-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1550
  • Šířka (mm)402
  • Hloubka (mm)720
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801