Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Číslo položky: sauder-hale-3-seat-tandem
Výrobce: Wieland
Kategorie produktu: Lounge
Skupina produktu: Hale
Datum publikování: 2018-12-04
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Fabric
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Nábytek - Lenošky
Uniclass 1.4 Kód: L8342
Uniclass 1.4 Popis: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Popis: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Popis: Medical chairs and couches
NBS Reference Kód: 31-12
NBS Reference Popis: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Číslo OmniClass: 23-25 00 00
Název OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject®