Publikovat produkty
GeniaAir Tek 4 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Tek 4 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Specifikace
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 4,20 kW, COP 5,3 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d'efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020048
  • Skupina výrobkůHeat pump
  • Skupina produktůGeniaAir Tek
  • Datum zveřejnění2024-06-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)702
  • Šířka (mm)975
  • Hloubka (mm)396
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla

Dostupnost regionu

Evropa
Francie