Publikovat produkty
Thema Condens AS 15-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage seul ou chauffage + eau chaude accumulée
SAUNIER DUVAL

Thema Condens AS 15-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage seul ou chauffage + eau chaude accumulée

Chaudières murales gaz à condensation 15kW . Chauffage seul ou chauffage + eau chaude accumulée
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020077
  • Skupina výrobkůBoiler
  • Skupina produktůThema AS Condens
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)418
  • Hloubka (mm)344
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery

Dostupnost regionu

Evropa
Francie