Publikovat produkty
ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
SAUNIER DUVAL

ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 26 kW
Specifikace
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020062
  • Skupina výrobkůBoiler
  • Skupina produktůThemaFast Condens
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)418
  • Hloubka (mm)344
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery