Publikovat produkty
ThemaFast Condens 36-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
SAUNIER DUVAL

ThemaFast Condens 36-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 35,1 kW
Specifikace
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 35,1 kW - Débit ECS : 17 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020064
  • Skupina výrobkůBoiler
  • Skupina produktůThemaFast Condens
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)418
  • Hloubka (mm)344
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)34
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Bojlery