Publikovat produkty
GeniaAir Max 4, HA 4-8.1 O 230V B3, 8000049827
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 4, HA 4-8.1 O 230V B3, 8000049827

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020079
  • Skupina výrobkůHeat pump
  • Skupina produktůGeniaAir Max
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)765
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)113
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Tepelná čerpadla