Publikovat produkty
GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020082
  • Skupina výrobkůHeat pump
  • Skupina produktůGeniaAir Max
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1480
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)192
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Tepelná čerpadla