Publikovat produkty
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAU020085
  • Skupina výrobkůHeat pump
  • Skupina produktůGeniaAir Max
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1480
  • Šířka (mm)1100
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)206
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Tepelná čerpadla