Publikovat produkty
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Palilleria Awning Aneas 80x80

    Specifikace
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaneas-80x80
    • Skupina výrobkůShading Systems
    • Skupina produktůAwning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings