Publikovat produkty
Celosías A-120
Saxun

Celosías A-120

Sun protection louver, “Saxun” model A-120 Fixed.

Specifikace
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-120, size 120 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE