Publikovat produkty
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

Specifikace
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-AC-150
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)28
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE