Publikovat produkty
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(10 recenze)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Specifikace
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacelosia-D7
    • Skupina výrobkůLouvers
    • Skupina produktůSun protection louver
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-07
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)17.4
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Popis Uniclass 2015Louvres and components
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
    • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE