Publikovat produkty
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Specifikace
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-HR
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Hloubka (mm)68.81
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE