Publikovat produkty
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Specifikace
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacelosia-I
    • Skupina výrobkůLouvers
    • Skupina produktůSun protection louver
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Hloubka (mm)35.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCLouvers
    • Kód UNSPSC30161901
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Popis Uniclass 2015Louvres and components
    • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
    • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE