Publikovat produkty
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Sun protection louver, "Saxun" model O-300 mobile.

Specifikace
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-O-300
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE