Publikovat produkty
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 z 5 hvězdiček3.8(9 recenze)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

Specifikace
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-r-180
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)30
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Podobné produkty

4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (8)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (5)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (6)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (10)