Publikovat produkty
Celosías Z PVC
Saxun

Celosías Z PVC

Sun protection louver, “Saxun” model Z-PVC fixed

Specifikace
  • Supply of Saxun PVC Z model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 37 mm, composed of extruded Z model PVC slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps from 7 to11 slats/ml.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelosia-z-pvc
  • Skupina výrobkůLouvers
  • Skupina produktůSun protection louver
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Hloubka (mm)37
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCLouvers
  • Kód UNSPSC30161901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Číslo OmniClass23-17 21 11 15
  • Název OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Podobné produkty

4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (8)
3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (5)
3.5 z 5 hvězdiček 3.5 (6)
4.0 z 5 hvězdiček 4.0 (10)