Publikovat produkty
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
Pergola P 190 - 4 columns
    Saxun

    Pergola P 190 - 4 columns

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    "Sun protection systems" Saxun model P-190 Bioclimatic Pergola with 4 columnas.

    Specifikace
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-190 Bioclimatic Pergola, made up of 187x40 mm model P-190 extruded aluminum adjustable slats, finished at the end with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slats to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All mounted on extruded aluminum structures composed "Saxun" model P 220 x 100 beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for mater extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapergola-p-190-4-columnas
    • Skupina výrobkůsolar protection
    • Skupina produktůModular Bioclimatic Pergola
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Popis Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Název OmniClassLouvered Canopies