Publikovat produkty
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    Specifikace
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasectional-door-ps-300
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůSectional Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)4000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCShutters
    • Kód UNSPSC30151801
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Popis Uniclass 2015Shutter systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 13
    • Název OmniClassExterior Shutters
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows