Publikovat produkty
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
Wind Screen Dante 105
    Saxun

    Wind Screen Dante 105

    Solar protection screen with zip technology, for outdoor installation.

    Specifikace
    • Saxun Wind Screen model roller blind for outdoor use, with zip system guides, motor or manual operation, and fabric; guided laterally by two self-supporting extruded aluminum guides.

      The fabric rolling into different diameter extruded aluminum tubes depending on its dimensions, housed inside a Dante 105 model aluminum box, enabling fabric-opening to be regulated over its entire run.

      Supplied with an extruded aluminum counterweight terminal that stops the formation of wrinkles in the fabric and hides the seam in it. All lacquered in Ral color or anodized to match the side trim covers and the rest of the components that make up the system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawind-screen-dante-105
    • Skupina výrobkůScreens Zip
    • Skupina produktůClick Zip
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCAwnings
    • Kód UNSPSC30151901
    • Kód CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings