Publikovat produkty
Proxima - Interlocked socket system
SCAME PARRE

Proxima - Interlocked socket system

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
PROXIMA is a system of interlocked socket outlets from 16A to 63A, with or without fuse protection in 16A and 32A versions. The system consists of flush mounting sockets that can be mounted on dedicated enclosures in configurations from 1 to 4 sockets, also with junction box or consumer unit.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaproxima-interlocked-socket-system
  • Skupina výrobkůPanelboards & Switchboards
  • Skupina produktůModular Enclosures
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2021-11-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPC/ABS
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky