Publikovat produkty
Venezia Instant
Scanomat

Venezia Instant

The new Scanomat Venezia instant coffee machine is Scanomat's latest innovation. With state of the art technology, a focus on energy saving, uncompromising coffee quality and user friendliness this really is the future of coffee machine development. Fresh Milk Option The new Venezia model is comes with the option of a fresh milk system which can be either under or over counter. High Capacity The Venezia provides high volume freshly brewed drinks either by cup, mug or flask. Energy Saving Incorporating state of the art technology the Venezia uses less energy heating water and can be programmed to shut down to standby when it is not in use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaveneziainstant
  • Skupina výrobkůDrinks Dispensers
  • Skupina produktůCoffee Brewers
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2012-08-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Název UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Kód UNSPSC52

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika Afrika