Publikovat produkty
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

Specifikace
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • Skupina výrobkůD'COR
  • Skupina produktůDECAAR by SCG
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)8
  • Šířka (mm)75
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálVláknocement
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Číslo OmniClass23-15 15 17
  • Název OmniClassWall Cladding Sheets

Dostupnost regionu

Asie