Publikovat produkty
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall System is in innovative wall system built by "Stay-in-Place" construction technology. With this technology, FULFiLwall, can improve quality fo interior wall and make construction faster. Moreover, SCG also provides vary services start from consulting to installation to ensure the system quality.

    Specifikace
    • "FULFiLwall System components 1. CLC lightweight mortar 2. Galvanized steel frame (C and U section) 3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm. 4. SCG Smart Board thickness 8 mm."
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSCG_Fulfil_WallSystem_A-150-G_54STC
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůWall System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-06
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálCement
    • Vedlejší materiálSádra
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)90
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_11_16
    • Popis Uniclass 2015Concrete wall systems
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 11
    • Název OmniClassConcrete Structural Walls

    Dostupnost regionu

    Asie