Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Číslo položky: C1380
Výrobce: SCG
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Toilet
Šířka (mm): 385
Výška (mm): 715
Hloubka (mm): 815
Datum publikování: 2018-09-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál: Ceramics
Navrženo: Thailand
Vyrobeno: Thailand
Hmotnost netto (Kg): 35.64

BIMobject kategorie: Sanita - WC
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Popis: Wc Pans
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Popis: WC pans
NBS Reference Kód: 35-93-94
NBS Reference Popis: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 19 00
Název OmniClass: Toilets
Tento produkt je k dispozici v:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Název Hodnota
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour white
Material ceramic

BIMobject®