Publikovat produkty
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    Specifikace
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Skupina výrobkůD'COR
    • Skupina produktůDECAAR by SCG
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-06-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)2800
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
    • Číslo OmniClass23-15 15 17
    • Název OmniClassWall Cladding Sheets

    Dostupnost regionu

    Asie