Publikovat produkty
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Wood Skirt Classic 

    For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

    •Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane

    •Termite resistant, can be used for a long time 

    •There are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Skupina výrobkůD'COR
    • Skupina produktůDECAAR by SCG
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
    • Číslo OmniClass23-15 15 00
    • Název OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Dostupnost regionu

    Asie