Publikovat produkty
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Groove Smart Board is suitable for decorative wall applications. Add a touch of play to houses and buildings. Can be used both inside and outside Strong, durable and can also absorb impact well.

    • Beautiful with a 4 inch grooving model.

    • 2.80 meter long sheet, suitable for wall height in the house. Install without connecting plates

    • Strong, able to withstand impact well.

    • Quick and easy installation"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • Skupina výrobkůD'COR
    • Skupina produktůDECAAR by SCG
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)28000
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
    • Číslo OmniClass23-15 15 00
    • Název OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Dostupnost regionu

    Asie