Publikovat produkty
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4

    SCG Wall Decorative Modeena M4

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)

    Decorative wall, SCG, Modena model SCG MODEENA Caramel & Dark Cloud Color- Beautiful color, durable, finished paint from the factory- Work completed quickly, no need to worry about painting work.- Beautiful color in modern, minimal style, easy to match with any design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSCG_Wall_Decorative_Modeena_M4
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůDecorative
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-10-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)23
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)20.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď
    • Číslo OmniClass23-15 15 17
    • Název OmniClassWall Cladding Sheets

    Dostupnost regionu

    Asie