Publikovat produkty
Systemtrennwand - TS1 Flr System
Systemtrennwand - TS1 Flr System
Systemtrennwand - TS1 Flr System
Systemtrennwand - TS1 Flr System

    Systemtrennwand - TS1 Flr System

    A partition wall for increased sound insulation requirements in monoblock construction - means high degree of prefabrication, quick and clean assembly, can be converted in no time at all.

    The frames are made of derived timber products and are available in all veneer types. The glass pane is transparently glued to the filigree frame. In combination with the newly developed flush frame, this results in an even surface throughout. This system can of course be combined with all other Scheicher.Wand systems.

    Specifikace
    • THE TECHNICAL DETAILS:

      • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
      • Single-pane glazing with ESG or VSG possible
      • Blinds in the space between the panes or privacy films are used as privacy protection
      • Wall thickness 100 mm
      • Wall height up to 3,300 mm
      • Element width up to 1,300 mm
      • Sound insulation of Rwp 35-37 dB
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats1-flr-system
    • Skupina výrobkůTS1 flr
    • Skupina produktůEinscheibenverglasung
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Číslo OmniClass23-13 33 13
    • Název OmniClassFolding Glass Wall Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko