Publikovat produkty
Systemtrennwand - TS1 flush Vollbautür 51mm
Systemtrennwand - TS1 flush Vollbautür 51mm
Systemtrennwand - TS1 flush Vollbautür 51mm
Systemtrennwand - TS1 flush Vollbautür 51mm

    Systemtrennwand - TS1 flush Vollbautür 51mm

    This aesthetically particularly mature door system allows us to create a completely smooth and continuous system partition wall on the aisle side. In combination with TS flr Systems this results in a harmonious and smooth combination. And as usual, this elegant composition of glass or wood can be harmoniously combined with all other Scheicher.Wand systems.

    Specifikace
    • THE TECHNICAL DETAILS:

      • Choice of wooden, all-glass, frame or sliding doors
      • single-pane glazing with ESG or VSG possible
      • privacy films are used for privacy protection
      • thickness 100 mm
      • height up to 3.000 mm (2200 + 800 panel or fanlight)
      • element width up to 1.200 mm
      • Sound insulation of Rwp 33-35 dB
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats1-flush-vollbautur-51mm
    • Skupina výrobkůTS1 wooden full door
    • Skupina produktůTS1 flush
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-01-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Vedlejší materiálMDF deska
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Číslo OmniClass23-17 11 15 13
    • Název OmniClassFlush Wood Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo
    Rakousko
    Švýcarsko