Publikovat produkty
Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D

3.4 z 5 hvězdiček3.4(8 recenze)

Schlüter®-KERDI-LINE-D is a frameless channel cover to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The covering support features a fleece fabric for bonding with the tile adhesive and is universally suitable for all covering thicknesses.

Specifikace
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaschlueter-kerdi-line-d
  • Skupina výrobkůDrainage
  • Skupina produktůKERDI-LINE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky