Publikovat produkty
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

    Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

    Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE are contour frames with elegant design covers made of brushed stainless steel to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The slim contour frame is seamlessly height-adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 6 to 18 mm. The covers are available in the design variants FLORAL, CURVE and PURE.

    Specifikace
    • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

      H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

      Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaschlueter-kerdi-line-style
    • Skupina výrobkůDrainage
    • Skupina produktůKERDI-LINE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové Žlábky