Publikovat produkty
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)
    Gas-insulated switchgear for Indoor substation
    Specifikace
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCBGS-0
    • Skupina výrobkůMV Switchgear
    • Skupina produktůCBGS-0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-05
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Číslo OmniClass23-35 31 31 11
    • Název OmniClassDistribution Switchgear
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution