Publikovat produkty
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
    Archivovány

    STAGO KG281 - Tray System

    Stago KG281 cable tray system for indoor and partly outdoor environments. Industries, sport halls warehouses shops, rural, outdoor areas
    Specifikace
    • KG281 Cable tray system -An old friend to rely on. With its decades of expereience on roll forming and cable support manufacturing Schneider-electric brings you a large assortment of universal accessories, screwless fixation solutions, modular accessories and easy to use form pieces for a speedy and efficient installation. Pre-galvanized sheet steel material. System widths: 70mm, 120mm, 200mm, 330mm, 400mm, 500mm, 600mm. The system is customizable. For more details please contact our local customer care center.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCMS-STAGO-KG281
    • Skupina výrobkůCable Trays
    • Skupina produktůPre-Galvanized Solution
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCUpevnění držáku kabelu
    • Název UNSPSCCable accessories
    • Kód UNSPSC26121630
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution