Publikovat produkty
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    Specifikace
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaimprego
    • Skupina výrobkůTransformers
    • Skupina produktůBC Imprego
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Transformátory
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_43_96
    • Popis Uniclass 2015Voltage transformers
    • Kód CSI MasterFormat 201426 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Dry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • Číslo OmniClass23-35 13 15
    • Název OmniClassElectrical Network Transformers
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution