Publikovat produkty
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
Pragma is complete range of 13/18/24 modular enclosures surface-mounting offer: metal/technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125A - 24 modules 125 to 160 A with end-user interface flush-mounting offer: technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125 A - 24 modules 125 to 160 AThe Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. The Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. It proposes a complete right solution with products from the Merlin Gerin brand designed to be combined with one another. It brings more simplicity for installation and more flexibility for the customer.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapragma_24
  • Skupina výrobkůPanelboards & Switchboards
  • Skupina produktůModular Enclosures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Číslo OmniClass23-35 31 15
  • Název OmniClassElectrical Distribution Control Panels