Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Unica for France

Číslo položky: SE_FR_New_UnicA_WD
Výrobce: Schneider Electric
Kategorie produktu: BUILDING SYSTEMS
Skupina produktu: Wiring devices
Datum publikování: 2019-02-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Product is sold in France only

More details in french language


Materiál hlavní: Plastic
Sekundární materiál: Metal
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_72
Uniclass 2015 Popis: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Kód: 26-27-64
NBS Reference Popis: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Číslo OmniClass: 23-35 37 29
Název OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Název Hodnota
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny