Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Unica for Russia

Číslo položky: SE_RU_New_Unica_WD
Výrobce: Schneider Electric
Kategorie produktu: BUILDING SYSTEMS
Skupina produktu: Wiring devices
Datum publikování: 2019-02-13
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Materiál hlavní: Plastic
Sekundární materiál: Metal
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_72
Uniclass 2015 Popis: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Kód: 26-27-64
NBS Reference Popis: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Číslo OmniClass: 23-35 37 29
Název OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tento produkt je k dispozici v:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Název Hodnota
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®