Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

W59 - Wiring devices

Číslo položky: SE_W59
Výrobce: Schneider Electric
Kategorie produktu: BUILDING SYSTEMS
Skupina produktu: Wiring devices
Datum publikování: 2018-12-13
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Materiál hlavní: ABS
Sekundární materiál: Metal
Navrženo: Russia
Vyrobeno: Russia

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
IFC klasifikace: Electrical Element
UNSPSC název: Electrical fittings
UNSPSC kód: 39121311
Uniclass 1.4 Kód: JV90
Uniclass 1.4 Popis: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Popis: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70
Uniclass 2015 Popis: Electrical systems
NBS Reference Kód: 70-95-20
NBS Reference Popis: Domestic Electrical Systems
Číslo OmniClass: 23-35 00 00
Název OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Název Hodnota
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material ABS / metal

BIMobject®