Publikovat produkty
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 z 5 hvězdiček4.4(21 recenze)
SM6 is a comprehensive range of composed of metal-enclosed switchgear and control-gear modular units up to 24 kV. It is easily adaptable to your specific requirements. It can contain fixed or withdraw-able circuit breaker, using SF6 or vacuum breaking technology, switch-disconnector and contractor. - rated current 400, 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc containment: 12,5 kA/1s and 16 kA/1s with A-FL and A-FLR. Additional IAC performance for 20 kA/1s with A-FL and A-FLR upwards exhaust  Control, monitoring and protection devices providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime - Sepam and VIP relays - Easergy T200S remote control interface - Flair fault passage indicator
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSM6-24
  • Skupina výrobkůMV Switchgear
  • Skupina produktůAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-07-02
  • Číslo vydání4
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution