Publikovat produkty
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 z 5 hvězdiček4.5(12 recenze)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrihal-eco
  • Skupina výrobkůTransformers
  • Skupina produktůTrihal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-30
  • Číslo vydání4
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Transformátory
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical or power regulators
  • Kód UNSPSC39121009
  • Kód Uniclass 2015SL_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission spaces
  • Kód CSI MasterFormat 201426 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Transformers
  • Číslo OmniClass23-35 31 15
  • Název OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa