Publikovat produkty
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
    SE Controls

    OS2 SHEVTEC® Controller

    The OS2 SHEVTEC Controller is a compact, intelligent control unit designed to operate smoke and natural ventilation systems within commercial and residential buildings. Engineered for seamless integration into Building Management Systems (BMS) and compliant with EN 12101-10 standards, the OS2 SHEVTEC provides precise control and monitoring of 24V dc actuators, sensors, and switches used in Smoke and Heat Exhaust Ventilation (SHEV) applications.

    Combining reliability, flexibility, and ease of installation, the controller supports both single- and multi-zone configurations, enabling effective smoke clearance and environmental ventilation strategies. Its modular architecture allows for networked operation with other SE Controls devices, providing a scalable solution for projects of any size

    This BIM object includes key technical data, connection details, and model attributes required for integration into digital design environments, supporting coordinated design, installation, and lifecycle maintenance of smoke ventilation systems

    Specifikace
    • Power

      • Supply 230V ac 50/60 Hz from a 5A fused unswitched spur

      • Output nominal 24 Vdc 2-Channels, max 8A for 60 seconds. Peak current

      combined output can exceed 8A for a short duration

      • Backup battery 2 x 12V dc 7.0Ah sealed lead-acid batteries (backup battery

      included)

      • Battery standby time 72 hours with maximum 40mA standby drain

      on PER permanent*

      • Expected battery life 3+ years @ 25°C

      • Real time clock battery life is 10 years

      Environment

      • IP rating 30

      • Humidity range 10 to 90% Non-condensing

      • Storage -20 to +50°C

      • Operating temperature -5 to 40°C**

      Miscellaneous

      • Dimensions 364.5 x 337.8 x 128.4mm

      • Mass approx 13kg with batteries

      • Cable entry is via 15 x 20mm end mounted cable glands and/or one rear entry

      slot for concealed connection

      • Internal temperature sensor installed to provide optimal battery charging

      compensation as the ambient temperature changes

      * Standby drain current comprises of enabled fire inputs, communication cards, and other loads connected to PER.

      ** Operation at elevated temperatures may reduce battery life.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSECBIM0003
    • Skupina výrobkůControl Systems
    • Skupina produktůController
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)337.8
    • Šířka (mm)364.5
    • Hloubka (mm)128.4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCRegulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu